AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD

Cod articol:22262048
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare109,36 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

cablul pentru S/A : design conform normelor de igienă din industria alimentară

Cablu senzor/actuator 4-pos. în design igienic pentru industria alimentară, cu filet M12 din oțel inoxidabil (V4A), clasă de protecție ridicată IP65/IP67/IP68/IP69
  • IP69 pentru curățare cu înaltă presiune
  • între - 40 °C și + 105 °C
Informații articol
  • Articol nr.: 22262048
  • Denumire articol: AB-C4-10.0TPE-M12FA-HD
  • Numărul pinilor: 4
  • Lungime (m): 10
  • Profil: unghiular
  • Tensiune nominală (V): 250
  • PU: 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
  • Suprafeţe neaderente şi grad de protecţie maxim
  • Oţel inox randalinat pentru protecţie anticorozivă
  • Culoare deschisă pentru detectarea rapidă a contaminării
Domeniu de utilizare
  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Zone cu contact frecvent cu agenți de curățare
Caracteristicile produsului
  • Conector M12 cu 4 pini, fişă sau priză 4 şi cu celalat capăt liber
  • Potrivit pentru lanț portcablu
Descrierea produsului
  • secţiunea conductorilor : 0,34 mm²
  • Cod de culoare:4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Manta exterioară: TPE fără halogeni, gri (similar cu RAL 7035)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent