AB-C4-M12FAT-PG11

Cod articol:22262013
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare65,96 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M12 POWER montabil în şantier

Conector de forţă M12, conectabil în şantier, fişă sau priză, drept sau unghiular, pentru conductori de 0,75-1,5 mm²
  • Conector de curent continuu mare- 60 VDC / 12 A
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată
  • Design M12 compact şi standardizat, reduce gabaritul şi costurile
  • Cădere redusă de tensiune
  • Conector M12 T cu evitarea conectării greşite prin sistem cu "cheie"
Domeniu de utilizare
  • Alimentare pentru dispozitive mici
  • Ateliere de automatizări
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Caracteristicile produsului
  • Conector circular M12 robust , conexiune tip șurub și șurub cu cap striat
  • Cleme cu șurub pentru diferite tipuri de conductori
Descrierea produsului
  • 4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
  • Contacte de înaltă calitate, aurite
  • Pentru contacte cu şurub: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E249137
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent