AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS

Cod articol:22260514
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare96,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fişă M12 în Y şi două prize M8

Codare tip A, cabluri cu izolaţie din PUR, LSZH, potrivite pentru aplicaţii tip lanţ portcablu
Informații articol
  • Articol nr.: 22260514
  • Denumire articol: AB-C3-M12Y-0.3PUR-M8FS
  • Numărul pinilor: 3
  • Lungime (m): 0.3
  • LED: NU
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Se evită erorile de conectare
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Fişă M12 cu 4 pini şi 2 prize M8 cu 3 pini
  • fişă M12 cu 4 pini 2 x priză M12 cu 4 pini
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
  • Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră
  • M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
  • Culoare conductori: bn, bu, bk
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent