AB-C4-M8FS

Cod articol:22260126
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare55,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector M8 cu montare pe şantier

Conectori M8 cu montare pe şantier, conectare cu şurub sau versiune fast-connect, pentru cablarea individuală a senzorilor şi actuatorilor
Informații articol
  • Articol nr.: 22260126
  • Denumire articol: AB-C4-M8FS
  • Numărul pinilor: 4
  • Tipul de conexiune: cu şurub
  • Secțiunea conductorului (mm²): .14 - .5
  • Diametru cablu în mm: 3.5 - 5
  • Tensiune nominală (V): 30
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Asamblare ușoară și rapidă pe şantier
  • Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS
  • Nu necesită scule speciale pentru conectarea cablurilor
  • Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC
  • Conectare uşoară şi sigură prin cleme cu şurub
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • versiunea cu 3 şi 4-pini
  • Versiune cu îndepărtare automată a izolaţiei ( piercing, IDC ) sau versiune cu conectare prin şurub
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent