83254961 - FLEXIMARK CharacterHolder PTEF 9.5-28 TR

Black FridayEconomisește 80%
Cod articol:83254961
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.292,76 lei Preț de listă6.504,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254961
  • Denumire articol: FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR
  • A (mm): 12.2
  • B (mm): 9.5
  • C (mm): 28
  • D (mm): 40
  • Marcatori/unitate de ambalare: 50
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent