79100800 - H-B 16 TGH M40 N.GEW. HOOD

Black FridayEconomisește 53%
Cod articol:79100800
filler

Lungime/Unitate: 5m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare233,77 lei Preț de listă499,36 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă cu bolțuri pentru levier de blocare și o intrare directă pentru cabluri este ideală pentru utilizarea în industria materialelor plastice.
  • Striații pe mâner pentru deconectare
  • Mai mult spaţiu interior pentru conductori
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Informații articol

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
  • Capac carcasă, versiunea înaltă
  • Bolţuri pentru două leviere de închidere
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Versiune cu / fără gât
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent