61735820 - STRIPPING TOOL STAR STRIP

Black FridayEconomisește 61%
Cod articol:61735820
filler

Lungime/Unitate: 8buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.145,54 lei Preț de listă2.922,08 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Sculă de dezizolare pentru cabluri cu diametru maxim de 40 mm, cu două cârlige interschimbabile, fiabil și durabil, pentru izolații problematice, cum ar fi cele din PTFE, TPE, fluoropolimer și PUR
  • Lama de tăiere special netezită, este potrivită pentru materiale de izolaţie problematice, ca de exemplu PUR, polimeri fluoruraţi, fibră de sticlă, TPE şi cauciuc
Informații articol
  • Articol nr.: 61735820
  • Denumire articol: STAR STRIP
  • Pentru diametru exterior mm: 4.5 - 40
  • Lungime (mm): 150
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Ghid de instalare
Manual de operare

Beneficii
  • Utilizare ergonomică şi prietenoasă, datorită greutăţii reduse
  • Potrivit pentru tăiere longitudinală, circulară sau spirală
  • Lama de calitate permite tăierea uşoară a materialelor tari
  • Domeniu mare de diametre ale cablurilor, datorită carligelor interschimbabile
  • Corp robust testat pentru mai mult de 100.000 de operaţii de dezizolare
Domeniu de utilizare
  • Sculă de dezizolare ajustabilă pentru dezizolarea cablurilor rotunde cu manta din materiale diverse (de exemplu PVC, PTFE, cauciuc sau PUR)
  • Cârligele interschimbabile permit dezizolarea cablurilor cu diametre între 4.5 - 25 mm şi 20 - 40 mm
Caracteristicile produsului
  • Înălţimea lamei tăietoare se ajustează prin rotirea elementului de reglare prin care iese lama
  • Poziţii definite clar pentru tăiere circulară, longitudinală sau spirală
  • Lama revine automat în poziţia de start la finalul operaţiei de tăiere. Aceasta reduce riscul ruperii lamei din cauza poziţionării greşite.
  • Nu necesită scule speciale pentru schimbarea cârligului (cârligul de rezervă se foloseşte pentru îndepărtarea celui montat)
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent