61725960 - BASIC STRIP

Black FridayEconomisește 62%
Cod articol:61725960
filler

Lungime/Unitate: 6buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare469,42 lei Preț de listă1.249,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Sculă de dezizolat conductori din PVC cu auto reglare, pentru secţiuni între 0,2-6 mm², cu funcţie suplimentară de tăiere pentru diametrele de până la 2 mm
Informații articol
  • Articol nr.: 61725960
  • Denumire articol: BASIC STRIP
  • Pentru mm²: .2 - 6
  • Pentru izolația: PVC
  • Lungime (mm): 165
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Permite dezizolare uşoară și uniformă a conductorilor solizi sau multifilari
  • Uşor de manevrat datorită ajustării automate funcţie de secţiunea de dezizolat
  • Lungime reglabilă de la 5 la 12 mm
  • Cap cu lamă detașabilă
  • Mânere de plastic ergonomice
Domeniu de utilizare
  • Sculă de tăiere şi dezizolare autoreglabilă
  • Scule pentru dezizolat pentru 0.2 - 6 mm²
  • Tăierea conductorilor până la diametrul de 2 mm
  • Pentru conductori cu izolație din PVC
Caracteristicile produsului
  • Fabricat în Germania
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Logo GS pentru a dovedi siguranța
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent