SKINDICHT BL-M ATEX 50x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52103163
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare502,42 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scazute, pentru aplicații offshore
Informații articol
  • Articol nr.: 52103163
  • Denumire articol / dimensiuni: M 50 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 54
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 9
  • Diametrul exterior Ø (mm): 59.0
  • UA (buc/set): 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent