52006531 - SKINDICHT SM/SVRX 80x2

Black FridayEconomisește 73%
Cod articol:52006531
filler

Lungime/Unitate: 4buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare352,78 lei Preț de listă1.283,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SVRX, presetupă metrică din alamă nichelată, versiune EMC, pentru cabluri cu diametru de maxim 83 mm
Informații articol

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Protecţia EMC, versiunea pentru cabluri cu secţiuni mari
  • SKINDICHT® SVRX 105 x 2 pentru diametre pînă la 83 mm
Domeniu de utilizare
  • Presetupa este conform DIN 89280, cu şaibe plane intermediare din bronz pentru deformarea inelului
  • Construcţii navale
  • Dispozitive de mare putere
  • Off-Shore
  • Turbine eoliene
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Tip "W" pentru cabluri fără ecran (figura 1)
  • Tip "Z" pentru cabluri ecranate (figura 1)

Te-ar putea interesa și

Văzute recent