4725122 - H05Z-K 90°C 1X0,75 GN

Black FridayEconomisește 69%
Cod articol:4725122
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare46,50 lei Preț de listă151,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 2 disponibile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale

H05Z-K 90°C, , conductor liţat, cu izolaţie fără halogeni, armonizat. Pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 300/500V
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Fără halogen și armonizat (HAR)
  • Pentru o gamă de temperatură extinsă: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Informații articol
  • Articol nr.: 4725122
  • Secțiunea conductorului (mm²): 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 2.2 - 2.8
  • Culoarea conductorului: verde
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 7.2
  • Greutate (kg / km): 11
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Economie de timp la asamblare
  • Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție
  • Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
  • Pentru utilizare în încăperi uscate
  • În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
  • Pentru o gamă de temperatură extinsă: ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Caracteristicile produsului
  • Emisie mică de gaze corozive la incendiu
  • Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
Norme de referință / aprobări
  • certificare de tip conform EN 50525-3-41
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent