4520004K - H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE

Black FridayEconomisește 48%
Cod articol:4520004K
filler

Lungime/Unitate: 400m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.097,00 lei Preț de listă2.109,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 8 disponibile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu lițe subțiri, pentru alimentare și control, cu izolaţie din PVC cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fixă, ambalat în cutie mare din carton
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Eficient
Informații articol
  • Articol nr.: 4520004K
  • Culoarea conductorului: verde/galben
  • Secțiunea conductorului (mm²): 6
  • Diametru exterior [mm]: 4.4 - 5.3
  • m / cutie: 400
  • Index Cupru (kg/km): 57.6
  • Greutate (kg / km): 71
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare
  • Conductorii sunt imprimaţi în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă
  • Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai uşoară
  • Economie de timp la asamblare
Domeniu de utilizare
  • Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați
  • Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine din cupruclasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări
  • Cablu tip conform cu EN 50525-2-31
  • Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinaţia verde - galben)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent