30016603 - ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X1,5

Black FridayEconomisește 60%
Cod articol:30016603
filler

Lungime/Unitate: 80m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.478,06 lei Preț de listă11.194,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Potrivit pentru temperatură ambiantă între -195°C ÷ +400°C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forţă din liţe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C
  • Pentru timp scurt +1565 °C
  • Pentru utilizare în condiții fără umiditate
Informații articol
  • Articol nr.: 30016603
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.2
  • Index Cupru (kg/km): 28.8
  • Greutate (kg / km): 87
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţă scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat
  • Capabil să reziste temporar în contact cu metal sau sticlă topite
Domeniu de utilizare
  • Garantează integritatea circuitelor chiar și în zone cu temperaturi extrem de ridicate
  • Furnale și instalatii de cocsificare
  • Rafinării
  • Prelucrarea sticlei
  • Aluminiu și otel
Caracteristicile produsului
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
  • Fără halogen
  • Potrivit doar pentru medii uscate
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru nichelate
  • Bandă de mică bobinată şi tesatură de sticlă impregnată
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolație exterioară: bandă de MICA , împletitură din fibră de sticlă impregnată, culoare: roşu
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent