2170236 - UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64

Black FridayEconomisește 67%
Cod articol:2170236
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare308,12 lei Preț de listă922,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior dublu din PVC, pentru instalare în exterior/îngropare directă - Conectare rapidă a structurii cablului

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Robust, rezistent la UV și condiții meteo. Manta exterioară dublă din PVC. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170236
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB YY
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 9.5
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 87
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Robust, rezistent UV și impermeabil
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
  • Două straturi de PVC
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului: PE
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Manta interioară: PVC, violet (RAL 4001), diametru exterior: 7,5 mm
  • Izolaţie exterioară: PVC, negru (RAL 9005), diametru exterior: 9,5 mm
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent