1135004 - ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5

Black FridayEconomisește 69%
Cod articol:1135004
filler

Lungime/Unitate: 150m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare470,99 lei Preț de listă1.532,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioară transparentă

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forţă şi comandă din PVC, agrementat VDE, ecranat, flexibil și numerotat pentru diverse aplicații , U0/U: 300/500V
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • VDE nr. înregistrare 7030
  • Conform protecţiei EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 1135004
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G0.5
  • Diametru exterior [mm]: 7.9
  • Index Cupru (kg/km): 55
  • Greutate (kg / km): 99
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Izolație interioară din PVC, gri
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC, transparentă
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • VDE nr. înregistrare 7030
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent