LiFY 1X2,5 RD

Cod articol:4560056S
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare357,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Flexibil la rece, conductor flexibil clasă 6 pentru aparate de măsură

LIFY, conductor special de alimentare și de control, izolat cu PVC, din liţe extrafine, extrem de flexibil, protejat pentru joasă tensiune, max. +70°C
  • Extrem de flexibil datorită utilizării liţelor extra fine
Informații articol
  • Articol nr.: 4560056S
  • Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 4.2
  • Culoarea conductorului: roșu
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • UA (buc/set): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Flexibilitate la temperaturi scăzute datorită izolației din PVC foarte moale
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în sau pe echipamente mobile
  • Pentru montaje de masurare, în sedințe de instruire tehnică, în laboratoare electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Mănunchi din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812 şi VDE 0250-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent