KE91L Fe/CuNi LX 2x0,5 DIN

Cod articol:0151030
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare910,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Izolaţie din PVC, silicon, FEP sau fibre de sticlă

Cabluri de extensie și de compensaţie, versiune cu o singură pereche - potrivit pentru măsurătorile de temperatură pentru controlul proceselor de fabricație
  • Disponibil în mai multe variante
  • Nou: cablu pentru termocuple tip K
Informații articol
  • Articol nr.: 0151030
  • Referință/ demunire articol: KE 91 L
  • Termocuple: Fe/CuNi
  • Descrierea produsului: DIN LX
  • Componentele cablului: PVC-PVC
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 5.4
  • Greutate (kg / km): 45
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Flexibile şi cu diametre exterioare mici
  • Pentru mai multe informaţii consultaţi anexa T8 şi foile de date
Domeniu de utilizare
  • Termocuplele sunt folosite pentru măsurarea temperaturii în cadrul proceselor de producţie de aceea mantaua exterioară trebuie să fie selectată conform temperaturii ambientale de lucru
  • Materialul conductorului (aliajele):Fe/CuNi (LX, JX)Aliajele conductoarelor sunt identice cu cele ale termocuplei
  • NiCr/Ni (K, KX, KCA)K şi versiunea KX - conductorii sunt din aliaje identice cu cele din termocuplu. Versiunea KCA : aliaje de compensaţie pentru KCA: Fe/CuNi), conductorii sunt din aliaje diferite de cele din termocuplu
  • Pentru termocuplele PtRh/Pt (RCB, SCB) se folosesc cabluri de compensaţie cu aliaje care nu sunt identice cu cele din termocuplu (pentru RCB, SCB: Cu/CuNi)
  • Permit măsurarea temperaturii în zonele în care măsurarea fără contact nu este posibilă sau nu este rezonabilă ca preţ
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Abrevieri folosite:PVC: policlorură de vinil SIL: cauciuc siliconic GL: fibre de sticlă FEP: fluor etilen propilenă EGL: fibră de sticlă tip E C: ecran din împletitură de cupru ST:ecran din folie de aluminiu S: armătură din fire de oţel
  • Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:- PVC izolaţie de conductor- PVC izolaţie intermediară- S armătură de sărmă de oţel împletit- PVC izolaţie exterioară
  • Exemple ilustrate ( de sus în jos ):Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GLPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-SNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GLNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVCPtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SILFe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-SNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SILPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-SFe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVCFe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC
Norme de referință / aprobări
  • Codificarea culorilorDIN 43710Conductorul negativ și izolația :Fe/CuNi: albastruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: albConductorul pozitiv: mereu roșuIEC 60 584Conductorul pozitiv și izolația :Fe/CuNi: negruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: portocaliuConductorul negativ: mereu alb
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent