ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6

Cod articol:1062901
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare796,23 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor super flexibil cu izolaţie de PVC în două straturi, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Conductor de forţă ecranat pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/cUL AWM
  • Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate
  • Tensiune nominală 0,6/1 kV
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 1062901
  • Secțiunea conductorului (mm²): 6
  • Diametru exterior [mm]: 7.4
  • Culoarea conductorului: negru
  • Index Cupru (kg/km): 57.6
  • Greutate (kg / km): 101
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
  • Posibilități pentru aplicații multiple
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
  • Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
  • Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă
  • Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: PVC
  • Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL-AWM-Style 10107cRU AWM II A/B FT1
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent