ÖLFLEX CHAIN 819 P 2X1,0

Cod articol:1027820
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.137,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de comandă foarte flexibil cu izolație conductori din PVC și înveliș exterior robust, rezistent la ulei - certificat

ÖLFLEX® CHAIN 819 P - cablu de comandă foarte flexibil cu izolație conductor din PVC și înveliș exterior robust, rezistent la ulei, realizat dintr-un amestec special de poliuretan
  • Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate
  • Rezistență bună la uleiuri
  • certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
  • Articol nr.: 1027820
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 5.9
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 43.1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Raport bun preţ - calitate
  • Utilizare durabilă datorită rezistenței materialului din care este realizată izolaţia exterioară
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • În zonele umede uleioase ale mașinilor unelte și liniilor de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Caracteristicile produsului
  • Rezistența la flacără: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Flacără orizontală, FT2
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Robust mecanic
  • Suprafaţă neaderentă
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Bandă neţesută
  • Manta realizată dintr-un amestec special de poliuretan Lapp, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • UL File No. E63634
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent