ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5

Cod articol:1026706
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.433,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® CHAIN 809 - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanțuri port cablu, cu certificare UL/cUL AWM
  • Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 1026706
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 18 G 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 11
  • Index Cupru (kg/km): 87
  • Greutate (kg / km): 195
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Raport bun preţ - calitate
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Bandă neţesută
  • Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL AWM Style 20886
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent