ÖLFLEX FD 891 4G0,75

Cod articol:1026104
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare824,24 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® FD 891 - Cablu de forţă şi comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/CSA AWM.
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 1026104
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 7.3
  • Index Cupru (kg/km): 28.8
  • Greutate (kg / km): 75
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Procese tehnologice
  • Industria constructoare de maşini
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Suprafaţă neaderentă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL AWM Style 21098
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent