ÖLFLEX FD CLASSIC 810 4G0,5

Cod articol:0026102
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare462,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control super flexibil cu izolaţii de PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
Informații articol
  • Articol nr.: 0026102
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.3
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 58
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Aprobat și fiabil
  • Raport bun preţ - calitate
  • Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului
  • Pentru aplicații diferite
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Pentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • În interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent