Manevrarea cablurilor este o operațiune anevoioasă, mai ales atunci când este trebuie să derulați manual mai mulți tamburi. Este nevoie de mai mult spațiu, timp și personal. Pe lângă acestea, de multe ori tehnica incorectă de derulare afectează calitățile cablului și crește riscul de rănire.
CHAMPION este soluția LAPP pentru transport, depozitare, derulare ușoară și corectă a cablurilor. Utilizarea lui permite economisirea spațiului în depozit sau pe șantier, precum și obținerea rapidă a lungimii necesare a cablului.
LAPP CHAMPION este un suport mobil pentru derularea cablurilor ce vă permite să lucrați cu role care au o greutatea de până la 200 kg și diametrul de la 150 mm la 900 mm.
Unul dintre avantajele lui CHAMPION este greutatea redusă. Deși ridică tamburi foarte grei, suportul cântărește doar 7,2 kg, fiind, astfel, unul dintre cele mai ușoare și mai rezistente derulatoare de cabluri de pe piața europeană.
Să-l cunoaștem mai bine pe CHAMPION!
- Ajustabil pe dimensiunea tamburului, datorită rolelor de susținere
- Blând dar puternic (cântărește puțin dar derulează cu grijă cablurile de pe tamburii de până la 200 kg )
- Prietenos de-ti vine să-l iei și acasă, poți să-l utilizezi atât în interior cât și în exterior (depozite, magazine, șantiere)
- Ușor de asamblat (ai nevoie doar de un Imbus) și de utilizat (nu necesită întreținere)
Se poate comanda aici