HITRONIC® POF SIMPLEX PE

Cod articol:28000001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare307,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , simplex buffered

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000, diametrul fibrei de 2,2 mm, culoare neagră
  • Potrivit pentru asamblare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 28000001
  • Denumire articol: HITRONIC® POF SIMPLEX PE
  • Fibră de tip: 980/1000 POF
  • Numărul de fibre: 1
  • Diametru exterior [mm]: 2.2
  • Greutate (kg / km): 3.8
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Lungimi de transmisie de până la 70 m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cross-talk
  • Protecţie EMC
Domeniu de utilizare
  • Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
  • Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute
Caracteristicile produsului
  • Greutate mică
  • Flexibilitate mare
  • Buffer tube fără halogen
Descrierea produsului
  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din polietilenă
  • Fără izolație exterioară
  • Culoare: negru
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent