HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3

Cod articol:27560312
filler

Lungime/Unitate: 2000m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare30.526,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolaţie interioară şi exterioară LSZH , bandă corugată din oțel

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cablu de fibră optică rezistent la foc, cu loose tube, izolaţie interioară şi exterioară, bandă corugată din oțel și fibre optice SM sau MM
  • Rezistenţă la foc pentru cel puţin 90 minute, in caz de incendiu
  • * Cablurile au fost testate să reziste 180 min
Informații articol
  • Articol nr.: 27560312
  • Denumire articol: HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3
  • Fibră de tip: 50/125 OM3
  • Numărul de fibre: 12
  • Diametru exterior [mm]: 9.6
  • Greutate (kg / km): 123
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Menţinerea integrităţii izolaţiei în caz de incendiu conform IEC 60331-25
  • Potrivit pentru instalarea în tuneluri unde siguranţa la foc este critică
  • Un strat suplimentar de izolație protejeazăfibrele în medii dure de lucru
  • Armătura oferă o bună protecție mecanicăprecum și împotriva rozatoarelor
  • rezistent UVcu barieră laterală şi longitudinală la apă
Domeniu de utilizare
  • În zonele industriale cu foc tehnologic
  • Zone ușor inflamabile sau cu risc de incendiu
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
  • Comportamentul la foc: - fără halogeni (IEC 60754-1) - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-3) - densitate scăzută de fum (IEC 61034-1/2) - integritatea circuitelor (IEC 60331-25); Cabluri de fibră optică
  • Tub central pentru pană la 24 fibre
  • Fibre identificate prin culori
  • Blocarea longitudinală a apei
  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării foculuiși fără halogeni
Descrierea produsului
  • Tub larg umplut cu gel
  • Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
  • Armătură din bandă de oţel gofrată
  • Izolaţii interioare şi exterioare LSZH
  • Culoare: negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent