HITRONIC POF SIMPLEX PE-PUR

Cod articol:28020001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare686,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , simplex buffered, aplicații flexibile

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000
  • Potrivit pentru asamblare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 28020001
  • Denumire articol: HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
  • Fibră de tip: 980/1000 POF
  • Numărul de fibre: 1
  • Diametru exterior [mm]: 5.5
  • Greutate (kg / km): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Transmisie optică până la 70m
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
  • Fără probleme de împământare
  • Potrivit pentru asamblare directă
Domeniu de utilizare
  • Pentu transmisii optice în mediul industrial
  • Ca legatură intre părțile în mișcare
  • cablu versiune FD: pentru aplicaţii flexibile tip lanţ portcablu
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la abraziune, ulei, microbi și hidroliză
  • Fără aderență
  • cablu versiunea FD :5.000.000 cicluri de îndoire
  • Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării foculuiși fără halogeni
Descrierea produsului
  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din polietilenă
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Izolație exterioară din PUR
  • Culoare: portocaliu (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent