FLEXIMARK Shrinking tube 18/6 WH

Cod articol:83251694
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.266,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83251694
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 WH
  • Culoare: alb
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 6.0 - 18.0
  • UA (m): 20
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent