FLEXIMARK Shrinking tube 12/4 YE

Cod articol:83251683
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.150,28 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83251683
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 YE
  • Culoare: galben
  • Domeniul de termocontracţie (mm): 4.0 - 12.0
  • UA (m): 20
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent