FLEXIMARK Flexiprint TF1B 1.5-2.5YE

Cod articol:83254374
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare516,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254374
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE
  • Culoare: galben
  • Pentru mm²: 1.5 - 2.5
  • A (mm): 25
  • B (mm): 5.7
  • C (mm): 5.9
  • D (mm): 11.2
  • E (mm): 4.2
  • Marcatori/unitate de ambalare: 2000
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent