HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PE outdoor

Cod articol:28620702
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.271,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri din fibre placate cu polimer cu două fibre (Duplex), versiune de exterior și interior

HITRONIC® PCF DUPLEX Cablu pentru aplicații variate, diametru sub-cablu 2,9 mm, cablu de culoare neagră pentru exterior A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; portocaliu pentru interior J-V(ZN)H11Y
  • Potrivit pentru asamblare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 28620702
  • Denumire articol: HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor
  • Fibră de tip: 200/230 PCF
  • Numărul de fibre: 2
  • Diametru exterior [mm]: 10.5
  • Greutate (kg / km): 89
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Lungimi de transmisie de până la 500 m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Rezistență bună la uleiuri, petrol, acizi și substanţe alcaline
  • Rezistenţă mecanică mare
  • Protecţie EMC
Domeniu de utilizare
  • Pentru transmisii de date în sisteme "field bus", precum PROFIBUS, INTERBUS, etc.
  • Środowiska przemysłowe
Caracteristicile produsului
  • Lungimi de undă transmise posibile:650 nm și 850 nm
  • Conform cu cerințele tuturor sistemelor BUS
  • Izolație exterioară fără halogen
Descrierea produsului
  • Culoare conform clasificării, "sub - cablu PCF tight-buffered" și izolație FRNC (2,9 mm)
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Izolație exterioară din PUR (interior);Izolație exterioară din PE (exterior)
  • Culoare: portocaliu (interior), negru (exterior)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent