HITRONIC POF DUPLEX FD PNC PA-PUR

Cod articol:28351002
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.241,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , aplicații PROFINET tip B sau C

Cabluri optice pentru PROFINET, conform cu Tipul B și Tipul C, cu cablu dublu cu tuburi buffer 2P980/1000 POF, codat pe culori; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
  • conform PROFINET- Tip B sau tip C
Informații articol
  • Articol nr.: 28351002
  • Denumire articol: HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR
  • Fibră de tip: 980/1000 POF
  • Numărul de fibre: 2
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Greutate (kg / km): 55
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Transmisie optică până la 70m
  • Potrivit pentru asamblare directă
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
  • Fără probleme de împământare
Domeniu de utilizare
  • Pentu transmisii optice în mediul industrial
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • La 100 Mbit/s: max 50 m lungimea cablului
  • PROFINET tip B:pentru pozare fixă
  • PROFINET tip C:pentru aplicaţii flexibile (lanţ port cablu)
Caracteristicile produsului
  • Versiunea de cablu cu manta de PVC:pentru aplicaţii standard în mediul industrial
  • Versiunea de cablu cu manta de PUR:pentru medii cu agresiune chimică sau mecanică mare
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - Super flexibil ( lanţ port cablu )
Descrierea produsului
  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din PA
  • Codificarea fibrei optice: negru, cu linie portocalie
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Manta exterioară din PUR sau PVC (vezi descrierea articolului)
  • Mantaua exterioară: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent