SKINDICHT SE-M 220

Cod articol:52108040
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare206,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SE-M 220/320, cutie cu flanşă pentru montare pe dulap, cu 2 sau 3 presetupe, pentru eforturi mecanice ridicate
Informații articol
  • Articol nr.: 52108040
  • Denumire articol / dimensiuni: 2 x M20 x 1.5
  • Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm): 2 x 4/7/10/13
  • Înălțimea totală (mm): 33.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 20
  • Lungimea totală. C (mm): 76.8
  • Lăţimea generală (mm): 91.0
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • În functie de tipul lor, combinația intre diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Inălţime totală redusă
  • Stabilitate mare
  • Două sau trei ieșiri separate pentru cabluri
Domeniu de utilizare
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent