SKINDICHT SE-M 20x1,5 o. E+D

Cod articol:52108001
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare583,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SE-M fără E+D, piesă unghiulară cu flanşă, poate fi utilizată împreună cu presetupe sau cu piese de blocare tuburi, pentru stres mecanic ridicat
Informații articol
  • Articol nr.: 52108001
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Înălțime (mm): 31.0
  • Lăţimea generală (mm): 42.0
  • Lungime (mm): 42.0
  • UA (buc/set): 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă
Domeniu de utilizare
  • Flanşa unghiulară poate fi combinată cu toate presetupele ( inclusiv cu inel O )
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetateM32 x 1.5 cu 4 găuri filetate
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent