SKINDICHT RWV-M 25x1,5

Cod articol:52107830
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare734,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® RWV-M, presetupă unghiulară cu filet metric, din plastic/metal, rezistentă la coroziune, etanșată cu inel de etanșare cu incizie
Informații articol
  • Articol nr.: 52107830
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 17.5 - 8.5
  • L: 31
  • SW1: 27.0
  • Ø A1: 29
  • SW2: 25.0
  • Ø A2: 27.5
  • Ø G: 20.0
  • Înălțime (mm): 5.0
  • Lungimea totală. C (mm): 38.1
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 13.5
  • SW3: 32
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Profil de blocare
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Scade înalţimea de montaj
  • Rezistent la apă marină
Domeniu de utilizare
  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motoarelor electrice
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent