SKINDICHT RWV-M 20x1,5 o. E+D

Cod articol:52107821
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.143,80 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® RWV-M fără E+D, piesă unghiulară pentru pozarea cablului paralel cu peretele carcasei, rezistentă la coroziune și versatilă
Informații articol
  • Articol nr.: 52107821
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • B în mm: 28.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 12.5
  • K: 5
  • L: 29
  • SW1: 22.0
  • Ø A1: 24
  • SW2: 27.0
  • Ø A2: 30.1
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Scade înalţimea de montaj
  • Cablul se deplasează paralel cu peretele carcasei
  • Rezistent la coroziune
Domeniu de utilizare
  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motoarelor electrice
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent