SKINDICHT SK PG 21

Cod articol:52004270
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.347,48 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SK, presetupă PG din alamă nichelată , cu domeniu mare de prindere şi preluare optimă a efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 52004270
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 21
  • Ø F mm: 15 - 23
  • SW1: 30.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 42
  • Lungimea totală. C (mm): 22.5
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Fixare sigură
  • Gamă mare de strângere
Domeniu de utilizare
  • Presetupă cu două cleme de prindere tip şa, solide din alamă
  • Conectori
  • Comutatoare
  • Tablouri electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent