SKINDICHT SH PG 21

Cod articol:52000880
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.032,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SH, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, cu preluarea efortului de tracţiune, rezistentă la coroziune
Informații articol
  • Articol nr.: 52000880
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 21
  • Ø F mm: 18 - 23.5
  • SW1: 30.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 46
  • Lungimea totală. C (mm): 29.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la apă marină
  • Anti-magnetic
  • Rezistent la coroziune
  • Stabil şi rezistent la efort de tracţiune
Domeniu de utilizare
  • Presetupă cu sistem robust şi solid pentru blocarea cablului
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare PG
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent