UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

Cod articol:2170310
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare946,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS rezistent la razele ultraviolete, pentru instalarea în exterior

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Sistem de conectare rapidă (FC), rezistent la UV și condiții meteo. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170310
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 7.8
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 80
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • 7-W: 7 fire, ex.pentru aplicaţii în medii cu vibraţii
  • Cablu proiectat Fast Connect (FC)
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse
  • Rezistent la acizi, baze, anumite uleiuri la temperatura camerei
Descrierea produsului
  • Conductor multifilar din 7 fire
  • Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolaţie exterioară: PVC, negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent