UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65

Cod articol:2170247
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.888,87 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS armat pentru utilizare în medii industriale dure

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Utilizare în medii industriale dure. Domeniul de temperatură între -40°C și +70°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170247
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB ARM
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.65
  • Diametru exterior [mm]: 11.1
  • Index Cupru (kg/km): 86.9
  • Greutate (kg / km): 131
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Model optimizat EMC
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condiții dure de mediu
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent UV
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Folii suprapuse din material plastic
  • Armătură din tablă de cupru gofrată. Manta exterioară: PVC (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent