AB-DN-2,0PUR-M12FS

Cod articol:22260792
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare94,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru DeviceNet/CANopen : priză sau fişă M12 premufată şi un capăt liber

Cablu DeviceNet robust, preconfecționat, M12 (codificare A) cu înveliș exterior PUR (fără halogen) pentru utilizare flexibilă (lanț de tracțiune). Variantă de execuție ecranată.
  • Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere
Informații articol
  • Articol nr.: 22260792
  • Denumire articol: AB-DN-2.0PUR-M12FS
  • Lungime (m): 2
  • Numărul pinilor: 5
  • Profil: drept
  • Tensiune nominală (V): 60
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile cablării magistralelor sau a senzorilor şi actuatoarelor
  • Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte
  • Construcție robustă
  • Se evită erorile de conectare
Domeniu de utilizare
  • În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
Caracteristicile produsului
  • Cablu pentru DeviceNet/CANopen cu 5 conductori, ecranat
  • Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Include suportul de etichetă
Descrierea produsului
  • Mantaua exterioară : PUR fără halogeni, violet
  • Culoarea conductorilor: roșu/negru, albastru/alb
  • Conductorii de semnal: 2 x 0.25 mm², conductorii de alimentare: 2 x 0.34 mm², firul de drenă: 1 x 0.34 mm²
  • Versiune ecranată
  • Diametrul exterior: 6.7 mm
Norme de referință / aprobări
  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent