ED-CAN-90

Cod articol:21700537
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare252,20 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Modul CAN de conectare cu mufă Sub-D, conectarea conductorilor prin şurub

Conector tată pentru magistrale CAN Sub-D, terminale cu șuruburi, cu rezistor terminator, sistem de diagnostic opțional LED, ieşire cablu la 35°/90°/180°
Informații articol

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistorul terminator integrat este comutabil
  • Fără părţi libere
  • senzor/actuator
  • Cu ieşire de 24 V DC pentru alimentarea unor dispozitive externe (doar versiunea la 90° )
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Rata maximă de transmitere : max. 1 Mbit/s
  • Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
  • Asignarea pinilor Sub-D: CAN Low = Pin 2 CAN High = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (doar versiunea la 90°) CAN V+ = Pin 9 (doar versiunea la 90°) (ecran = carcasă)
  • Dacă rezistorul terminator este deconectat, atunci trebuie să fie conectat un terminator extern sau un cablu conectat la un alt modul
Descrierea produsului
  • Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
  • Conectarea conductorilor în cleme cu şurub
  • Pentru cabluri cu diametrul exterior: 5 - 8 mm
  • Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
Norme de referință / aprobări
  • UL File No. E331560
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent