VENT 12x1,5 LGY plus (SKINDICHT)

Cod articol:51730203
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare971,61 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® VENT PA6, element metric de compensare a presiunii din material plastic, element de închidere care necesită un spațiu minim de instalare și un debit ridicat de aer
  • Element de compensare a presiunii cu membrană
Informații articol
  • Articol nr.: 51730203
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Lungimea totală, C mm: 17.3
  • Lungimea filetului, D ( mm ): 10
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Sisteme de ventilație pentru incinte închise
  • Se previne formarea condensării în carcasele tablourilor electrice
  • Elemente de compensare de presiune garantează o funcționare fără probleme și fără întreținere
Domeniu de utilizare
  • Sisteme de iluminat
  • Echiparea tablourilor electrice de control
  • Aplicații feroviare
  • Staţii meteorologice
  • Cutii de distribuţie şi incinte
Caracteristicile produsului
  • Elementul de închidere și egalizarea presiunii într-un singur sistem
  • Necesită mai puţin spaţiu
  • Flux mare de aer
Descrierea produsului
  • Debitul de aer: 100mbar=0,8l/min - versiunea standardDebitul de aer: 100mbar=3,5l/min -versiunea UL
Norme de referință / aprobări
  • Opţional agrementat conform UL 508 A
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent