ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 BK

Cod articol:15331001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare364,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor conform cu EN 50264-3-1 tip M pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - conductor multifilar izolat conform EN 50264-3-1 tip M, pentru vehicule feroviare/trenuri, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
  • Conform cu EN 50264-3-1 tip M șiEN 45545-2
  • Rezistență la temperaturi ridicate: între -50°C și 120°C
  • Disponibil și în culorile roșu și albastru
Informații articol
  • Articol nr.: 15331001
  • Secțiunea conductorului (mm²): 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 3.0
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 22
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
  • Potrivit pentru conectarea lămpilor, echipamentelor de încălzire, aparatelor electrice, cutiilor cu şiruri de cleme și surselor de alimentare
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării foculuiconform cuEN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305
  • Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-3-1- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-3-1- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-3-1- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-3-1- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-1/EN 50305)
  • Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
  • Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Descrierea produsului
  • Conductor multifilar din liţe fine de cupru cositorit
  • Izolare: Compus din polimer conform cu EN 109, reticulat cu fascicul de electroni
  • Culoare: Negru sau verde-galben
  • Disponibil și în culorile roșu și albastru
Norme de referință / aprobări
  • EN 50264-3-1 tip M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificare: C/F0(propagare flacără/fum)
  • Conform cu NFPA 130
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent