ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24

Cod articol:2170951
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare430,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D - testat până la o valoare de 200 MHz

Cablu de date aparținând categoriei 5e, clasa D - testat până la o frecvenţă de 200 MHz
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 2170951
  • Denumire articol: ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/1
  • Diametru fir în mm: 1.05
  • Diametru exterior mm: 6.3
  • Culoare: gri
  • Index Cupru kg/1000: 28
  • Greutate (kg / km): 46
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
Domeniu de utilizare
  • În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale
  • Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).
  • Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
  • Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor masiv 4x2xAWG24/1
  • Izolaţie exterioară similar PVC (gri RAL 7035) sau varianta LSZH (portocaliu RAL 2003)
  • U/UTP: fără ecranare totală sau ecranare pe perechi
  • F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
  • Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class D)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent