ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5

Cod articol:2170887
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.000,24 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu hibrid pentru transmisia Ethernet şi alimentare cu energie

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5 hibrid,cu conductori pentru alimentare cu energie, pentru utilizare flexibilă, manta exterioară din PUR, design 2x2xAWG22/7 +4x 1,5; cu aprobare AWM
  • HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
  • Performanțe CAT.5
Informații articol
  • Articol nr.: 2170887
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2x2xAWG22/7 + 4x1.5
  • Diametru exterior mm: 10.3
  • Index Cupru kg/1000: 94.2
  • Greutate (kg / km): 153
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Pentru uz industrial
  • Ecranat împotriva interferențelor
Domeniu de utilizare
  • Cablu pentru internet industrial
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • HYBRID: cablu pentru transfer de date și alimentare
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
Descrierea produsului
  • Conductori pentru alimentare4x1.5 mm² (AWG16)
  • Transferul de date:conductor din 7 liţe
  • Ecranarea perechiilor : folie aluminizată şi ţesătură de liţe de cupru
  • Torsadare: perechile de date și cele de forța sunt rasucite împreună
  • Folie de plastic bobinată parţial suprapus
  • Izolație exterioară FRNC
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 21282
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent