ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK

Cod articol:7027060
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare274,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Cablu de forţă şi comandă izolat cu PVC pentru vehicule utilitare şi camioane, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
  • Pentru vehiculele comerciale
  • Pentru transportul de mărfuri periculoase
Informații articol
  • Articol nr.: 7027060
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 6
  • Culoare: alb - negru
  • Index Cupru (kg/km): 19.2
  • Greutate (kg / km): 55
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Aprobari ADR speciale
  • Aprobarea ADR permite folosirea lor în autovehicule ce transportă mărfuri periculoase
Domeniu de utilizare
  • Pentru vehiculele comerciale
  • Cablarea echipamentelor electrice în remorci și semi-remorci
Caracteristicile produsului
  • Rezistent UV
  • Rezistent la temperaturi scăzute
  • Rezistent la majoritatea uleiurilor, substanțelor chimice și condițiilor de mediu
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • ISO 4141 şi DIN/ISO 6722
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent