ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04

Cod articol:7027056
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.964,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - Cablu de baterie izolat cu PVC pentru vehicule utilitare, conductori negru-roșu, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO
  • Cablu twin pentru baterie
  • Pentru vehiculele comerciale
  • Pentru transportul de mărfuri periculoase
Informații articol
  • Articol nr.: 7027056
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: PVC/PVC 2 x 10.0
  • Dimensiunile exterioare . lăţime x înălţime (mm): 18.8 x 8.9
  • Index Cupru (kg/km): 192
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Polaritatea se poate identifica fără dezizolare, doar după marcajul exterior (printarea se face intotdeauna pe polul pozitiv). Această regulă nu include conectorii.
  • Fără deteriorarea conductorului în urma dezizolării, manevrare ușoară la sertizare
  • Aprobari ADR speciale
Domeniu de utilizare
  • Cablu de forţă intre sursa de alimentare și utilizatorul final
  • Pentru vehiculele comerciale
Caracteristicile produsului
  • Versiune cu izolaţie cu două straturi, extrem de rezistente, pentru instalare fără tub de protecţie
  • Conexiune fermă cu posibilitate de întrerupere uşuară
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • ADR certificare TÜ.EGG.091-04
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent