Echipează-ți tabloul cu produse LAPP și ești premiat!

Alege produsele LAPP pentru tabloul tău electric și comandă-le în luna iulie la prețuri speciale!
În plus, pentru comenzi de minim 1000 de lei, primești un cadou din partea noastră!

Fie că este vorba despre tabloul electric din mediul rezidențial sau pentru cel industrial, LAPP oferă soluții variate, de calitate și certificate!

În funcție de cerințe, conductorii flexibili se pot utiliza pentru distribuția de energie electrică, dulapuri de automatizare, comunicații de date sau pentru cablajul electric al echipamentelor electrocasnice, sisteme de iluminat etc.

Conductorii cu izolație din PVC, de tipul LiY, H05V-K, X05V-K, H07V-K sau H05V-K, utilizați pentru o conectare obișnuită sau conductorii fără halogeni H05Z-K și H07Z-K multifilari din cupru utilizați pentru cablaje din clădiri aglomerate sunt acoperiți cu o izolație de calitate astfel încât să funcționeze la o temperatură între -40°C și +110°C.

Toate produsele corespund cerințelor din Directiva CE despre joasă tensiune.

De asemenea, vă punem la dispoziție și accesoriile necesare instalării: pini, papuci, presetupe, scule, tuburi termocontractabile, etichete și patch-corduri, flexibile și gata echipate,  într-o gamă mare de culori și dimensiuni.

Pentru un tablou montat în siguranță, utilizați produsele LAPP!

ConductoriH05H07PatchcordPatchcorduriPiniPresetupeTablouri electriceX05X07

Lasă un comentariu

Nu uita, comentariile trebuie aprobate înainte de publicare