Alege LAPP pentru aCASĂ!

Locuiești la casă sau la apartament sau construiești un imobil ori un ansamblu rezidențial?

Pentru tot ce înseamnă conectare, alege produsele LAPP pentru aCASĂ!

Știm ce înseamnă calitatea și punem mare preț pe siguranță, astfel încât orice produs oferim să garanteze o bună funcționare în mediul în care se utilizează. Și, pentru că acasă este locul cel mai important, te ajutăm să-l faci cât mai sigur.

Am organizat într-o colecție permanentă, produsele LAPP pe care le poți utiliza acasă. LAPP pentru aCASĂ se adresează atât profesioniștilor (electricieni) cât și celor care doresc să-și realizeze singuri proiectul.

Alege din gama noastră de produse, cabluri pentru instalația electrică (NYM, H07V-K, ÖLFLEX Clasic), cabluri pentru transfer de date ( ETHERLINE), pathcorduri de la 0,25 la 10 m, fibră optică și conectori, scule de tăiat și sertizat, bandă izolatoare, tuburi de protecție pentru cabluri, prelungitor electric pentru mașina de tuns gazon, stație și cabluri pentru încărcare mașini electrice și plug-in.

Până la sfârșitul lunii septembrie, ai transport gratuit pentru orice comandă plasată pe shop.lapp.ro și prețuri speciale pentru produsele din categoria LAPP pentru aCASĂ!

Suntem la un click distanță de proiectul tău!

CabluriElectriceH07Patchcorduri

Lasă un comentariu

Nu uita, comentariile trebuie aprobate înainte de publicare