{"product_id":"skintop®-heat-m-16-x-1-5","title":"SKINTOP® HEAT M 16 x 1,5","description":"\u003cp\u003e\u003cspan\u003eFace față căldurii, protejează învelișul cablului. Acest presetupe de cablu impresionează prin rezistența sa excepțională la căldură până la +200 °C, datorită garniturii FKM. Compresia pe toată suprafața protejează învelișul cablului și asigură, de asemenea, o etanșare sigură de jur împrejur. Poate fi combinat în mod ideal cu cablurile ÖLFLEX® HEAT.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eØ F mm: 6 - 9,5\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMărimea cheii SW în mm: 20\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLungimea filetului, D ( mm ): 7\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eBucăţi \/ UA: 50\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003ca class=\"addtracking\" href=\"https:\/\/lappromania.lappgroup.com\/produse\/catalogul\/presetupe\/skintop-presetupe-metrice-din-alama-nichelata\/rezistent-la-temperatura\/skintop-heat.html?type=1664268841\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"icon-pos-left filetypes filetypes-pdf\"\u003e\u003c\/span\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul class=\"list-unstyled loadTable\"\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/lappromania.lappgroup.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skintop\/DB53113900EN.pdf\" target=\"_blank\"\u003eDatasheet (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/lappromania.lappgroup.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/skintop\/BZ91100018DE_EN.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003cspan class=\"icon-pos-left filetypes filetypes-pdf\"\u003e\u003c\/span\u003eInstruction sheet (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"LAPP Romania","offers":[{"title":"50buc","offer_id":57859392897368,"sku":"53113901","price":0.0,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/csm_LAPP_53113904_SKINTOP_HEAT_M32X1_5-BOTTOM_71242989c6da9fc68a16e64bbe8bdb8d870536ca_f2ec8a17e3.jpg?v=1785838412","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/skintop%c2%ae-heat-m-16-x-1-5","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}